ZHCUBJ3A
October 2023 – June 2025
TPS4810-Q1
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
概述
2.2
一般配置
2.2.1
物理访问
2.2.2
测试设备和设置
3
实现结果
3.1
测试设置和过程
3.1.1
通过 EN 控制实现上电
3.1.2
过载保护和短路保护测试
3.1.3
短路保护诊断测试
3.1.4
输入反极性测试
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BoM)
5
其他信息
商标
6
修订历史记录
3.1.2
过载保护和短路保护测试
按照以下说明在 TPS4810Q1EVM 上执行过流测试:
打开电源。将电源输出 VIN 设置为 48V。将电流限值设置为 50A。
通过将跳线 J3 安装在 3-4 位置,将短路保护 (SCP) 阈值设置为 30A,并将跳线 J2 安装在 1-2 位置以设置 1ms 延迟。
启用控制输入(INP1 和 INP2)。
使用电子负载将输出加载至 25A,并应用 10A 的阶跃来观察 TPS48100-Q1 的过载行为。
将负载断开连接。
要进行短路测试,请卸载 J2 以设置最短的 SCP 延迟。
执行输出短路以捕获 TPS48100-Q1 的短路行为。
图 3-4
TPS4810Q1EVM 在 25A 至 35A 负载阶跃下的过流响应
图 3-5
TPS48100-Q1 针对过流故障的自动重试响应
图 3-6
TPS48100-Q1 针对过流故障的闭锁响应
图 3-7
TPS48100-Q1 的输出短路响应