ZHCUBJ3A October 2023 – June 2025
TPS4810Q1EVM 评估板可用于评估 TPS48100-Q1 驱动器。输入电源施加在连接器 T1 和 T4 之间。连接器 T2 和 T3 为负载提供输出连接。请参阅图 4-1 中的原理图和图 3-1 中的 EVM 测试设置。
D3 为欠压故障、电荷泵 UVLO、短路故障和 SCP 比较器诊断提供故障指示输出。
| 器件型号 | EVM 功能 | Vin 范围 | Vin UVLO |
ENABLE (EN/UVLO) |
短路保护 |
特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低设置 | 高设置 | ||||||
| TPS4810Q1EVM | 具有反极性保护、短路保护和诊断功能的智能高侧驱动器 | 24V–54V | 24V | 高电平有效 | 20A | 50A |
使用外部检测电阻的低侧和高侧 MOSFET VDS 感应 通过自动重试/锁存响应实现短路保护 |