ZHCUBJ3A October   2023  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 一般配置
      1. 2.2.1 物理访问
      2. 2.2.2 测试设备和设置
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 通过 EN 控制实现上电
      2. 3.1.2 过载保护和短路保护测试
      3. 3.1.3 短路保护诊断测试
      4. 3.1.4 输入反极性测试
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BoM)
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6修订历史记录

器件信息

TPS4810x-Q1 系列是具有保护和诊断功能的 100V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3V 至 80V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。该器件可承受并保护负载免受低至 –65V 的负电源电压的影响。该器件包含两个具有独立控制输入(INP1、INP2)的强大 2A(拉电流/灌电流)栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背对背 MOSFET。强大的栅极驱动能力可在大电流系统设计中使用并联 MOSFET 实现电源开关。

该器件提供可调节的短路保护功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。电流检测通过将 CS+ 和 CS-引脚放置在外部电流检测电阻器上或外部 MOSFET 上进行 VDS 检测来实现。使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。该器件还通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断内部短路比较器。