ZHCUBG1 October 2023 BQ25185
按以下方式连接设备:
电源 PS #1:5V 时 BQ25185EVM 的 VIN
电源 PS #2:3.7V 时 BQ25185EVM 的 VBAT
示波器通道 SC#1:TP4 处的 VIN
示波器通道 SC#2:TP7 处的 VBAT
示波器通道 SC#3:TP5 处的 VSYS
过程:
使用 S1 开关箱连接 13kΩ 电阻。验证从 VSET/ILIM 引脚到 GND 的电阻是否为 13kΩ
这会将电池稳压电压设置为 4.2V,并将输入电流限制设置为 1100mA
测量 ISET 与 GND 之间的电阻。
产生的快速充电电流将遵循以下公式:
打开 PS #1 电源
验证 VSYS 处的电压是否约为 4.5V
打开 PS #2 电源
验证进入 PS#2 的电流是否为配置的充电电流
另一种方法是使用 ISET 引脚上的电压。ISET 引脚上的电压
要更改充电电流,请执行以下操作:
使用公式 Ichg = 300/RIset (AΩ/Ω)
测量 Iset 引脚上的电阻
调整 R14 电位器,以获得适合所需 ICHG 的 RIset
将 JP1 上的跳线移至 ADJ 位置
只能在器件断电时测量 ISET 电阻,但在运行期间可以调整 ISET 电位计。
要调整充电电压 (VSET) 和输入电流限制 (ILim),请执行以下操作:
请参阅数据表中的 VSET 和 IILIM 表,了解 IILIM 引脚上的电阻对 VBATREG 和 ILim 有何影响
调整 S1 上的 R15-R18,以便为所需的 VSET 和 ILim 设置正确的电阻
关闭和打开 PS#1
每次启动新的充电周期时(在插入 VIN 以及 /CE 被拉至低电平时),该器件都会更改 VSET/ILIM 设置。