ZHCUBG1 October   2023 BQ25185

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  5. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
    2. 2.2 EVM 连接器和测试点
  6. 3测试步骤
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 充电模式
    3. 3.3 出厂模式进入和退出
  7. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  8. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  9. 6修订历史记录

引言

BQ25185EVM 是 BQ25185 电池充电管理 IC 的评估套件。BQ25185 是一款电阻器控制的宽输入工作范围 1A 线性电池充电器,采用具有散热焊盘的小型 QFN 封装。BQ25185 集成了工业和个人电子产品应用常用的功能,并通过小解决方案尺寸提供超低 IQ、集成保护功能、电阻可配置性、TS 监控功能和卓越的热性能。

可以使用 micro-USB 输入和具有 2 引脚 JST 连接器的电池来评估 BQ25185EVM。EVM 包含用于连接电源以模拟充电操作的引脚接头。借助板载电位器、跳线、开关和端子块,可以配置不同的电池充电器参数。有关具体参数,请查看数据表以了解如何配置器件。