ZHCUBF8E October 2023 – May 2026
AM263Px SoC 需要 XTAL_XI 具有 25MHz 的时钟输入。SoC 和三个以太网 PHY 的所有参考时钟都是由单个四输出时钟缓冲器 (LMK1C1103PWR) 生成的,默认源自单个 25MHz LVCMOS 振荡器。时钟缓冲器用于将电平从 3.3V 转换到 1.8V 。
控制卡还需要 TM4C129 微控制器具有 16MHz 时钟源,以支持 UART-USB JTAG。
图 2-13 振荡器时钟树另外,SoC 时钟输入可由单个 25MHz 晶体提供。若要使用晶体,必须安装和拆除电阻器。如果将晶体用作时钟源,则 AM263Px CLKOUT0 信号可作为四输出时钟缓冲器的源,进而为以太网 PHY 提供参考时钟信号。
图 2-14 晶体时钟树下表展示了对于每种时钟源配置需要安装和不需要安装的电阻器。
| 时钟源 | 安装 | DNI |
|---|---|---|
| 25MHz LVCMOS 振荡器(默认) | R273、R176 | R178、R179、R271 |
| 25MHz 晶振 | R178、R179、R271 | R273、R176 |