ZHCUBF8E October   2023  – May 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
      1.      前言:使用前必读
        1. 1.1.1.1 Sitara MCU+ Academy
        2. 1.1.1.2 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
      1. 1.3.1 HSEC 180 引脚控制卡扩展坞
      2. 1.3.2 安全性
  6. 2硬件
    1. 2.1  组件标识
    2. 2.2  合规性
    3. 2.3  电源要求
      1. 2.3.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 2.3.2 电源状态 LED
      3. 2.3.3 电源树
      4. 2.3.4 电源序列
      5. 2.3.5 PMIC
    4. 2.4  功能方框图
    5. 2.5  复位
    6. 2.6  时钟
    7. 2.7  引导模式选择
    8. 2.8  JTAG 路径选择
    9. 2.9  接头信息
    10. 2.10 GPIO 映射
    11. 2.11 按钮
    12. 2.12 接口
      1. 2.12.1  存储器接口
        1. 2.12.1.1 OSPI/QSPI
        2. 2.12.1.2 电路板 ID EEPROM
      2. 2.12.2  以太网接口
        1. 2.12.2.1 控制卡以太网路由
        2. 2.12.2.2 板载以太网 PHY
        3. 2.12.2.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
        4. 2.12.2.4 以太网附加电路板连接器
      3. 2.12.3  I2C
      4. 2.12.4  工业应用 LED
      5. 2.12.5  SPI
      6. 2.12.6  UART
      7. 2.12.7  MCAN
      8. 2.12.8  FSI
      9. 2.12.9  JTAG
      10. 2.12.10 测试自动化接头
      11. 2.12.11 LIN
      12. 2.12.12 MMC
      13. 2.12.13 ADC 和 DAC
    13. 2.13 HSEC 引脚排列和引脚多路复用映射
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 如果您需要协助
    2. 4.2 商标
  9. 5相关文档
    1. 5.1 补充内容
      1.      5.1.A E1 板修改
      2.      5.1.B E2 设计变更
      3.      5.1.C A 设计变更
      4.      5.1.D B 设计变更
  10. 6参考资料
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  11. 7修订历史记录

重要使用说明

注: E1 版本 AM263Px 控制卡仅包括 PRU-ICSS MDIO 的信号路由。要使用 CPSW MDIO,需要对蓝线进行修改。如果未进行蓝线修复,连接到 RGMII2 接口的以太网 PHY 将无法与板载以太网 PHY 一起正常运行。进行蓝线修复后,TCAN1043 (U29) 无法与板载以太网 PHY 同时使用。有关其他信息,请参阅AppendixA。
注: AM263Px 控制卡需要一个 5V、3A 的电源才能正常工作。虽然随附 USB Type-C 线缆,但套件中不包含 5V、3A 电源,必须单独订购该电源。Belkin USB-C 壁式充电器 已知可与控制卡和提供的 Type-C 电缆配合使用。有关电源要求的更多信息,请参阅节 2.3。如果功率输入不足,则红色 LED (LD1) 会亮起。有关电源状态 LED 的更多信息,请参阅节 2.3.2。
注: TMDSCNCD263P 包含一个 PMIC U7,正常运行期间外壳温度可能会超过 55℃。该器件添加了本用户指南的声明和下表中的 PCB 警告标签,以提醒用户注意这些较高温度的组件。
TMDSCNCD263P 注意

表面高温。

接触会导致烫伤。

请勿触摸!

注: 外部电源或电源配件要求:
  • 标称输出电压:5VDC
  • 最大输出电流:3000mA
  • 效率等级 V
注: TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源或电源配件。