ZHCUBF8E October   2023  – May 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
      1.      前言:使用前必读
        1. 1.1.1.1 Sitara MCU+ Academy
        2. 1.1.1.2 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
      1. 1.3.1 HSEC 180 引脚控制卡扩展坞
      2. 1.3.2 安全性
  6. 2硬件
    1. 2.1  组件标识
    2. 2.2  合规性
    3. 2.3  电源要求
      1. 2.3.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 2.3.2 电源状态 LED
      3. 2.3.3 电源树
      4. 2.3.4 电源序列
      5. 2.3.5 PMIC
    4. 2.4  功能方框图
    5. 2.5  复位
    6. 2.6  时钟
    7. 2.7  引导模式选择
    8. 2.8  JTAG 路径选择
    9. 2.9  接头信息
    10. 2.10 GPIO 映射
    11. 2.11 按钮
    12. 2.12 接口
      1. 2.12.1  存储器接口
        1. 2.12.1.1 OSPI/QSPI
        2. 2.12.1.2 电路板 ID EEPROM
      2. 2.12.2  以太网接口
        1. 2.12.2.1 控制卡以太网路由
        2. 2.12.2.2 板载以太网 PHY
        3. 2.12.2.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
        4. 2.12.2.4 以太网附加电路板连接器
      3. 2.12.3  I2C
      4. 2.12.4  工业应用 LED
      5. 2.12.5  SPI
      6. 2.12.6  UART
      7. 2.12.7  MCAN
      8. 2.12.8  FSI
      9. 2.12.9  JTAG
      10. 2.12.10 测试自动化接头
      11. 2.12.11 LIN
      12. 2.12.12 MMC
      13. 2.12.13 ADC 和 DAC
    13. 2.13 HSEC 引脚排列和引脚多路复用映射
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 如果您需要协助
    2. 4.2 商标
  9. 5相关文档
    1. 5.1 补充内容
      1.      5.1.A E1 板修改
      2.      5.1.B E2 设计变更
      3.      5.1.C A 设计变更
      4.      5.1.D B 设计变更
  10. 6参考资料
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  11. 7修订历史记录

UART

AM263Px 控制卡使用 XDS110 作为 USB2.0 转 UART 电桥来实现终端访问。AM263Px SoC 的 UART0 发送和接收信号通过双通道隔离缓冲器 (ISO7221CDR) 映射到 XDS110,用于从 3.3V IO 电压电源 (VSYS_3V3C) 转换为 3.3V XDS 电源。XDS110 连接到 Micro-B USB 连接器来传输 USB 2.0 信号。瞬态电压抑制器件 (TPD4E004DRYR) 为 USB 2.0 信号提供 ESD 保护。Micro-B USB 连接器的 VBUS 5V 电源映射到低压降稳压器 (TPS79601DRBR),以产生 3.3V XDS 电源。XDS110 的独立 3.3V 电源允许仿真器在控制卡断电时保持连接。

TMDSCNCD263P 用于仿真的 UART-USB 电桥图 2-26 用于仿真的 UART-USB 电桥

该控制卡支持附加 UART1 和 UART2 实例,其发送和接收信号从 AM263Px SoC 映射到 HSEC 连接器。为了利用 UART1,1:2 多路复用器的选择线路必须为高电平。选择线路由源自 IO 扩展器的 GPIO 信号 (LIN_MUX_SEL) 驱动。为了利用 UART2,1:2 多路复用器的选择线路必须为高电平。选择线路由源自 IO 扩展器的 GPIO 信号 (UART2_MUX_SEL) 驱动。

表 2-21 UART 多路复用器选择逻辑
实例 选择 条件 功能
UART1 低电平 选择了 LIN A→B1
高电平 选择了 HSEC UART1 A→B2
UART2 低电平 选择了 SOC_INTn/USER_LED0 A→B1
高电平 选择了 HSEC UART2 A→B2
TMDSCNCD263P UART 1:2 多路复用到 HSEC图 2-27 UART 1:2 多路复用到 HSEC