注: E1 版本 AM263Px 控制卡仅包括 PRU-ICSS MDIO 的信号路由。要使用 CPSW MDIO,需要对蓝线进行修改。
如果未进行蓝线修复,连接到 RGMII2 接口的以太网 PHY 将无法与板载以太网 PHY 一起正常运行。
进行蓝线修复后,TCAN1043 (U29) 无法与板载以太网 PHY 同时使用。有关其他信息,请参阅
AppendixA。
注: AM263Px 控制卡需要一个 5V、3A 的电源才能正常工作。虽然随附 USB Type-C 线缆,但套件中不包含 5V、3A 电源,必须单独订购该电源。
Belkin USB-C 壁式充电器 已知可与控制卡和提供的 Type-C 电缆配合使用。有关电源要求的更多信息,请参阅
节 2.3。如果功率输入不足,则红色 LED (LD1) 会亮起。有关电源状态 LED 的更多信息,请参阅
节 2.3.2。
注: TMDSCNCD263P 包含一个 PMIC U7,正常运行期间外壳温度可能会超过 55℃。该器件添加了本用户指南的声明和下表中的 PCB 警告标签,以提醒用户注意这些较高温度的组件。
 |
注意 |
表面高温。
接触会导致烫伤。
请勿触摸!
|
注: 外部电源或电源配件要求:
- 标称输出电压:5VDC
- 最大输出电流:3000mA
- 效率等级 V
注: TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源或电源配件。