ZHCUBF8D October 2023 – January 2026
板上提供了多个电源指示 LED,用于向用户指示主要电源的输出状态。LED 指示了各个域的电源情况,如下表所示。
| 名称 | 默认状态 | 运行 | 功能 |
|---|---|---|---|
| LD1 | 关闭 | Type-C CC 逻辑 | 电源错误指示。Type-C 连接不提供 5V、3A 电源 |
| LD2 | 导通 | VMAIN_12V0 | VMAIN 12V 电源的电源指示灯 |
| LD3 | 导通 | VSYS_3V3_LDO1 | PMIC LDO 3.3V 电源的电源指示灯 |
| LD4 | 导通 | VSYS_1V2_PG | 适用于 1.2V 电源轨的电源正常指示灯 |
| LD5 | 导通 | VSYS_TA_3V3 | 电源指示灯测试自动化接头 3.3V 电源 |
| LD6 | 关闭 | USER_LED0 | 用户可编程红色 LED |
| LD7 | 关闭 | USER_LED1 | 用户可编程绿色 LED |
| LD8 | 导通 | PMIC_SAFE_OUT2 | PMIC 的安全错误指示灯输出 |
| LD9 | 关闭 | XDS110_PROG_STAZ1 | 配置 XDS 后 LED 会亮起 |
| LD10 | 关闭 | XDS110_PROG_STAZ2 | |
| LD19 | 关闭 | SAFETY_ERROR | AM263Px 的安全错误输出状态引脚 |
| LD20 | 导通 | VCC_1V8_LDO4 | PMIC LDO 1.8V 电源的电源指示灯 |
| LD21 | 导通 | VDD_5V0_LDO3 | PMIC LDO 5.0V 电源的电源指示灯 |
| LD22 | 导通 | VSYS_3V3_LDO2 | PMIC LDO 3.3V 电源的电源指示灯 |