ZHCUBF8D October 2023 – January 2026
AM263Px 控制卡通过使用 LIN 收发器 (TLIN2029-Q1) 支持本地互连网络通信,该收发器将 LIN 总线输出到 3 引脚接头的第二引脚。
图 2-33 LIN PHYLIN 发送和接收信号与 UART1 发送和接收信号在 AM263Px 进行内部多路复用。由于使用内部多路复用,存在外部 1:2 多路复用器 (SN74CB3Q3257PWR),其具有由 GPIO 扩展器驱动的选择线路。
| 选择逻辑 | 条件 | 功能 |
|---|---|---|
| 低电平 | 选择了 LIN | A→B1 |
| 高电平 | 选择了 HSEC UART | A→B2 |
AM263Px SoC 没有用于 LIN RX 信号的集成上拉电阻,因此,需要外部上拉电阻连接处理器 I/O 电源电压。
AM263Px 控制卡包含一个双极单掷开关 (SW4),以控制 LIN 收发器的电压电源。
| LIN 电压开关位置 | 选择的电源电压 |
|---|---|
| 引脚 1-2 | VMAIN,USB-C 连接或 HSEC 电源连接的 5V 电源输出。 |
| 引脚 2-3 | VBAT_LIN,来自 2 引脚接头的引脚 1 的外部电压电源 |
还有单极掷开关 (SW5) 驱动 LIN 节点应用。
| LIN 节点应用开关位置 | LIN 节点应用 |
|---|---|
| 引脚 1 | 器件节点应用 |
| 引脚 2 | 控制器节点应用 |
当 I/O 电压电源被拉高时,控制卡上拉 LIN 收发器的使能引脚上拉,在启动 I/O 电压电源时可,使收发器处于正常运行模式。