ZHCUBF1B October 2023 – September 2026
在此模式下,评估板的音频串行接口时钟通过连接器 J7 从外部源提供。这一架构支持使用外部系统与评估板进行通信,此类外部系统包括不同的主机处理器或测试设备 (Audio Precision®)。从 USB 接口和 PCM9211 生成的时钟使用此设置进行隔离。图 2-5 展示了外部工作模式下的 AC-MB 音频设置。
图 2-6 展示了如何连接外部音频接口。奇数引脚承载信号,而偶数引脚接地。