ZHCUBF1B October 2023 – September 2026
MD1和 MD2 设置为这些器件提供以下配置,如下表所示。
| MD1、MD2 | TAC5242 | TAC5142 | TAA5242(纯 ADC 型号) | TAD5242/TAD5142(纯 DAC 型号) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标模式 | 控制器模式 | 目标模式 | 控制器模式 | 目标模式 | 控制器模式 | 目标模式 | 控制器模式 | |
2'b00 | AVDD=3.3V,字长= 32,线性相位抽取/插值 | 帧速率= MCLK/256,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,BCLK=128Fs(最高 96K),对于更高速率的控制器 TDM,BCLK=64Fs | AVDD=3.3V,字长= 32,线性相位抽取/插值 | 帧速率= MCLK/256,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,BCLK=128Fs(最高 96K),对于更高速率的控制器 TDM,BCLK=64Fs | AVDD=3.3V,字长= 32,线性相位抽取/插值 | 帧速率= MCLK/256,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,BCLK=256Fs(最高 48KFs),BCLK=128Fs(最高 96K),对于更高速率的控制器 TDM,BCLK=64Fs | AVDD=3.3V,字长= 32,线性相位抽取/插值 | 帧速率= MCLK/256,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,BCLK=256Fs(最高 48KFs),BCLK=128Fs(最高 96K),对于更高速率的控制器 TDM,BCLK=64Fs |
2'b01 | AVDD=1.8V,字长= 32,线性相位抽取/插值 | 帧速率= MCLK/128,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,BCLK=128Fs(最高 96K),对于更高速率的控制器 TDM,BCLK=64Fs | AVDD=1.8V,字长= 32,线性相位抽取/插值 | 帧速率= MCLK/128,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,BCLK=128Fs(最高 96K),对于更高速率的控制器 TDM,BCLK=64Fs | AVDD=1.8V,字长= 32,线性相位抽取/插值 | 帧速率= MCLK/128,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,BCLK=256Fs(最高 48KFs),BCLK=128Fs(最高 96KFs),对于更高速率的控制器 TDM,BCLK=64Fs | AVDD=1.8V,字长= 32,线性相位抽取/插值 | 帧速率= MCLK/128,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,BCLK=256Fs(最高 48KFs),BCLK=128Fs(最高 96KFs),对于更高速率的控制器 TDM,BCLK=64Fs |
2'b10 | AVDD=3.3V,字长= 24,线性相位抽取/插值 | 帧速率=96/88.2KSPS,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,对于控制器 TDM,BCLK=128FS | AVDD=3.3V,字长= 24,线性相位抽取/插值 | 帧速率=96/88.2KSPS,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,对于控制器 TDM,BCLK=128FS | AVDD=3.3V,字长= 24,线性相位抽取/插值 | 帧速率=96/88.2KSPS,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,对于控制器 TDM,BCLK=128FS | AVDD=3.3V,字长= 24,线性相位抽取/插值 | 帧速率=96/88.2KSPS,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,对于控制器 TDM,BCLK=128FS |
2'b11 | AVDD=3.3V,字长= 16,线性相位抽取/插值 | 帧速率 = 48/44.1KSPS,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,对于控制器 TDM,BCLK=128FS | AVDD=3.3V,字长= 16,线性相位抽取/插值 | 帧速率 = 48/44.1KSPS,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,对于控制器 TDM,BCLK=128FS | AVDD=3.3V,字长= 16,线性相位抽取/插值 | 帧速率 = 48/44.1KSPS,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,对于控制器 TDM,BCLK=256FS | AVDD=3.3V,字长= 16,线性相位抽取/插值 | 帧速率 = 48/44.1KSPS,字长=32,对于控制器 I2S,BCLK=64Fs,对于控制器 TDM,BCLK=256FS |