ZHCUBF1B October   2023  – September 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 AC-MB 设置
      1. 2.2.1 音频串行接口设置
        1. 2.2.1.1 USB 模式
        2. 2.2.1.2 光学或辅助模拟音频输入
        3. 2.2.1.3 外部音频接口模式
      2. 2.2.2 AC-MB 电源
    3. 2.3 TAx5x42EVM-K 硬件设置
      1. 2.3.1 TAx5x42 EVM 输入硬件设置
        1. 2.3.1.1 线路输入
        2. 2.3.1.2 板载麦克风输入
      2. 2.3.2 TAx5x42 EVM 输出硬件设置
        1. 2.3.2.1 TAx5x42 模拟音频输出
      3. 2.3.3 多功能硬件配置
        1. 2.3.3.1 MD0 硬件配置
        2. 2.3.3.2 MD1和 MD2 硬件配置
        3. 2.3.3.3 MD3 硬件配置
        4. 2.3.3.4 MD4 和 MD5 硬件配置
        5. 2.3.3.5 MD6 (DIN/DOUT) 硬件配置
  9. 3软件
    1. 3.1 系统概述
    2. 3.2 配置示例
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
      1. 4.3.1 TAC5242 EVM 物料清单
      2. 4.3.2 TAC5142 EVM 物料清单
      3. 4.3.3 TAA5242 EVM 物料清单
      4. 4.3.4 TAD5242 EVM 物料清单
      5. 4.3.5 TAD5142 EVM 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6参考资料
  13. 7修订历史记录

AC-MB 电源

整个 EVM 系统由单一 5V 电源供电。然而,主板集成了不同的低压降稳压器 (LDO),为主板的不同模块提供所需的电源。图 2-2 展示了描述 AC-MB 电源结构的方框图。

TAA5242EVM-K TAD5242EVM-K TAC5142EVM-K TAC5242EVM-K TAD5142EVM-K AC-MB 的电源分配图 2-7 AC-MB 的电源分配

通过短接接头 J5(USB POWER),可以使用 USB 5V 电源 (VBUS) 从主机为 AC-MB 供电。此外,可以通过连接到端子 J4(EXTERNAL POWER)的外部电源为 AC-MB 供电。接头 J5 必须处于打开状态,以便进行外部供电操作。提供给评估模块的数字信号的 IOVDD 电压由主电源(USB 或外部)在主板上生成。

可用的电压电平为 1.2V、1.8V 和 3.3V,可通过 J9、J3 接头 IOVDD 进行选择。对于 1.2V 工作电压,将接头 J9 的引脚 1 和接头 J3 的引脚 2 短接;对于 1.8V 工作电压,将接头 J3 的引脚 2 和 3 短接;对于 3.3V 工作电压,将接头 J3 的引脚 1 和 2 短接。当主板完全通电且板载 LDO 的电源正常时,绿色电源 LED (D3) 亮起。USB 就绪 LED 指示 AC-MB 和主机之间已成功建立 USB 通信。