ZHCUBE9
September 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
启动步骤
2.2
输入/输出连接
2.3
更改
2.3.1
输出电压设定点
2.3.2
模式选择
2.3.3
可调节 UVLO
3
实现结果
3.1
测试设置和结果
3.1.1
输出电压纹波
3.1.2
启动
3.1.3
关断
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
6
参考资料
2.1
启动步骤
确认已覆盖 J3(使能端控制)引脚 1 和 2 处的跳线,以将 EN 分流至 GND,从而禁用输出。
确保覆盖 J4(频率控制)引脚 3 和 4 处的跳线,以选择 800kHz。
向 VIN (J1-1) 和 GND (J1-2) 施加适当的 V
IN
电压。
将 J3(使能控制)的跳线远离引脚 2 和 1(EN 和 GND),以启用输出。