ZHCUBE9
September 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
启动步骤
2.2
输入/输出连接
2.3
更改
2.3.1
输出电压设定点
2.3.2
模式选择
2.3.3
可调节 UVLO
3
实现结果
3.1
测试设置和结果
3.1.1
输出电压纹波
3.1.2
启动
3.1.3
关断
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
6
参考资料
特性
4.5V 至 28V 输入电压范围
0.6V 至 5.5V 输出电压范围(默认值:1.8V)
8A 持续输出电流能力
支持高达 98% 的负荷运行
19 引脚 5.0mm × 5.5mm QFN
HotRod™
封装