ZHCUBE9 September 2023
表 2-2 中提供了 TPSM86838EVM 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 24V 输入电压和 1.8V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 (VIN) | 4.5 | 24 | 28 | V | ||
| 输出电压 | 1.8 | V | ||||
| 工作频率 | VIN = 24V,IOUT = 0A | 800 | kHz | |||
| 输出电流范围 | 0 | 8 | A | |||
| 输出纹波电压 | VIN = 24V,IOUT = 0A | 10 | mVPP | |||
| 最大效率 | VIN = 24V,IOUT = 4A | 86.5 | % | |||