ZHCUBE6A October   2023  – November 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
      1. 2.1.1 测试设备
      2. 2.1.2 建议的测试设置
    2. 2.2 将 EVM 与 UCC256602 配合使用
    3. 2.3 将 EVM 与 UCC256603 配合使用
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 端子
    6. 2.6 测试步骤
      1. 2.6.1 设备停机
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.1.1  UCC25660EVM-064 独立待机功耗和轻负载功耗
      2. 3.1.2  效率、负载调节、开关频率与输出电流间的关系
      3. 3.1.3  启动
      4. 3.1.4  在软启动期间增强了 ZCS 规避功能
      5. 3.1.5  热像图
      6. 3.1.6  输出电压纹波
      7. 3.1.7  负载瞬态响应
      8. 3.1.8  环路响应
      9. 3.1.9  稳态
      10. 3.1.10 X 电容器放电
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6修订历史记录

物料清单

表 4-1 物料清单
位号数量说明器件型号
!PCB1 1 印刷电路板 HVP064
5VP、VCC、Vin、Vout 4 测试点,多用途,红色,TH 5010
BLK、BW_OTP、HG、HV、HV_diode、I_opt、ISNS、L、LG、LL、N、SW、TSET 13 测试点,多用途,白色,TH 5012
C1、C17 2 电容,薄膜,0.015uF,1250V,+/-5%,AEC-Q200 3 级,TH B32652A7153J000
C3,C4,C8,C9 4 电容,铝制,470µF,35V,+/-20%,0.03Ω,TH UHW1V471MPD
C5、C6、C10、C11 4 电容,陶瓷,22μF,25V,+/-20%,X5R,1206_190 C3216X5R1E226M160AB
C7 1 电容,铝制,68uF,450V,+/-20%,TH EKXG451ELL680MMN3S
C12 1 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 06035A101FAT2A
C13 1 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0603 C0603X102K5RACTU
C14 1 电容,陶瓷,150pF,630V,+/-5%,C0G/NP0,1206 GRM31A5C2J151JW01D
C15 1 电容,陶瓷,2.2uF,35V,+/-10%,X7R,0805 C2012X7R1V225K085AC
C16 1 电容、铝制、分解、330uF、35V、20% (10 X 16mm)、径向、5mm、1430mA、4000h、105C 大容量 35ZL330MEFC10X16
C18 1 电容,陶瓷,10µF,25V,+/-5%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 C1206C106J3RACAUTO
C20 1 电容,陶瓷,100pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,1206 12061A101JAT2A
C21 1 电容,陶瓷,220pF,50V,+/-10%,X7R,0603 C0603X221K5RACTU
C22 1 电容,陶瓷,1000pF,V,+/-20%,E,D7xT6mm CD45-E2GA102M-NKA
C24 1 C1206 3,000pF C0G 5.00% 50V C1206C302J5GACTU
C25 1 电容,陶瓷,150pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402 8.85012E+11
C26 1 电容,陶瓷,0.01μF,100V,+/-5%,X7R,0603 06031C103JAT2A
C29 1 电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-5%,C0G/NP0,1206 GRM31C5C1E104JA01L
C30 1 电容,陶瓷,4.7uF,25V,+/-10%,X7R,1206 C3216X7R1E475K085AB
C31 1 电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R,0603 C0603X222K5RACTU
C32 1 电容,陶瓷,0.01µF,50V,+/-5%,X7R,0402 C0402C103J5RACTU
C39 1 电容,薄膜,0.47µF,630V,+/-10%,TH B32922C3474K
C40、C41 2 电容,薄膜,1µF,X2 275VAC,+/-20%,TH R46KN410000P0M
C46 1 电容,陶瓷,4700pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603 C0603C472J1GAC7867
D1、D4 2 二极管,超快速,100V,0.15A,SOD-123 1N4148W-7-F
D2、D5 2 二极管,肖特基,100V,20A,AEC-Q101,TH STPS41H100CTY
D3 1 二极管,肖特基,100V,2A,AEC-Q101,SOD-123W PMEG10020ELRX
D7 1 二极管,超快速,600V,1A,AEC-Q101,SMAF ES1JAF
D8,D9 2 二极管,P-N,1000V,1A,TH 1N4007-E3/73
D10 1 二极管,开关电桥,420V,8A,TH GBU8J-BP
D11 1 二极管,齐纳,15V,500mW,SOD-123 DDZ15-7
H1、H2、H3、H4 4 4824
H5、H6、H7、H8 4 1903C
H9、H10 2 531202B02500G
H13、H14 2 4708
Inj 1 测试点,通用,橙色,TH 5013
J1、J2 2 端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH ED120/2DS
J3 1 端子块,5.08mm,3x1,黄铜,TH ED120/3DS
MP1、MP2 2 M3 盘头机螺钉十字槽不锈钢 RM3X8MM-2701
MP3、MP4 2 TO-220 散热器安装套件 4880SG
Q1、Q3 2 功率晶体管 MOSFET N 沟道增强型 600V 21A 3 引脚 D2PAK T/R IPB60R105CFD7ATMA1
R1、R6 2 电阻,42.2,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0742R2L
R3、R8 2 电阻,1.00,1%,0.1W,0603 RC0603FR-071RL
R4、R11 2 电阻,51.0k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0751KL
R5 1 电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 ERJ-8GEY0R00V
R9、R12 2 电阻,0.005,1%,1.5W,2010 CSNL2010FT5L00
R14 1 电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,0603 RC0603FR-071ML
R15 1 电阻,0,5%,0.063W,0402 RC0402JR-070RL
R16 1 电阻,2.05kΩ,1%,0.1W,0603 RC0603FR-072K05L
R17 1 电阻器,0,0.75W,AEC-Q200 0 级,1206 CRCW12060000Z0EAHP
R18 1 电阻,9.09k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-079K09L
R19 1 电阻,147k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07147KL
R21 1 电阻,10.0k,1%,0.1W,0402 ERJ-2RKF1002X
R22 1 电阻,33.2k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0733K2L
R23 1 电阻,16.9k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0716K9L
R25 1 电阻,2.20,1%,0.1W,0603 ERJ-3RQF2R2V
R26、R27、R28 3 电阻,1.65k,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 CRCW12061K65FKEA
R29、R30、R34 3 3.3mΩ ±1% 0.25W,1/4W 片上电阻 1206(3216 公制),汽车 AEC-Q200,高电压厚膜 KTR18EZPF3304
R33 1 电阻,549k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07549KL
R36 1 电阻,140k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07140KL
R37 1 电阻,35.7kΩ,0.1%,0.1W,0603 RT0603BRD0735K7L
R38 1 电阻,191kΩ,0.1%,0.1W,0603 RT0603BRD07191KL
R39、R40、R45、R49 4 电阻,10M,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 CRCW120610M0JNEA
R43 1 电阻,0,5%,0.1W,0603 RC0603JR-070RL
R46 1 NTC 热敏电阻 470k 0603(公制 1608) B57371V2474J060
R47 1 电阻,15.0kΩ,0.1%,0.1W,0603 RG1608P-153-B-T5
R51 1 电阻,205Ω,1%,0.25W,1206 RC1206FR-07205RL
R57 1 电阻,1.21k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-071K21L
RT1 1 热敏电阻 NTC,4.70 欧姆,20%,15x7mm B57237S0479M000
RV1 1 压敏电阻 1200V 10KA 圆盘 20MM TMOV20RP750E
SGND1、SGND2、TP8、TP9 4 测试点,多用途,黑色,TH 5011
T1 1 变压器- 750320617
T2、T3 2 端子 70A 接线片 CXS70-14-C
U1 1 光耦合器,5.3kV,100-200% CTR,SMT VO618A-3
U2 1 低压可调精度并联稳压器,129ppm/°C,80mA,0°C 到 70°C,3 引脚 SOT-23 (DBZ),绿色环保(RoHS,无锑/溴) TLVH431ACDBZR
U4 1 针对轻负载效率进行优化的 750kHz 宽 VIN/VOUT 范围 LLC 控制器 UCC256601DDBR
C2、C19 0 电容,陶瓷,1200pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 GRM2165C2A122JA01D
C23 0 电容,陶瓷,150pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402 8.85012E+11
C27、C28 0 电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X7R,0603 EMK107B7105KA-T
C34 0 电容,陶瓷,2.2uF,35V,+/-10%,X7R,0805 C2012X7R1V225K085AC
C35 0 电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X7R,0603 GRM188R71C105KE15D
C37 0 电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X5R,0402 GRM155R61C104KA88D
C38 0 电容,陶瓷,47pF,500V,+/-5%,C0G/NP0,1206 12067A470JAT2A
C42,C43 0 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402 GRM1555C1H101JA01D
C44 0 电容,陶瓷,0.1μF,25V,+/-10%,X5R,0402 GRM155R61E104KA87D
D6 0 二极管,齐纳,11V,1.5W,SMA 1SMA5926BT3G
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用
Q2、Q4 0 MOSFET,N 沟道,40V,100A,DQJ0008A (VSONP-8) CSD18511Q5A
Q6 0 MOSFET,N 沟道,60V,0.3A,SOT-23 2N7002K-T1-E3
R2、R7 0 电阻,10.0Ω,1%,0.25W,1206 RC1206FR-0710RL
R20 0 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 ERJ-3EKF1002V
R24、R31、R32 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 RC0603JR-070RL
R35 0 电阻,10.0Ω,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0710RL
R41、R42 0 电阻,4.75,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW04024R75FKED
R44 0 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0402 ERJ-2RKF1003X
R48 0 电阻,5.11k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW04025K11FKED
R50 0 电阻,3.01k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW04023K01FKED
R52 0 电阻,261k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW0402261KFKED
R53、R54 0 电阻,536,0.1%,0.1W,0603 RT0603BRD07536RL
R55 0 电阻,39.2,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0739R2L
R56 0 电阻,80.6k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0780K6L
U3 0 单路输出 LDO,50mA,固定 5V 输出,3V 至 24V 输入,5 引脚 SC70 (DCK),-40°C 至 85°C,绿色环保(RoHS,无锑/溴) TPS71550DCKR
U5 0 用于 LLC 谐振转换器的高性能同步整流器驱动器,D0008A (SOIC-8) UCC24624DR
U6 0 单通用、低电压、Tiny Pack 比较器、5 引脚 SOT-23、无铅 LMV331M5/NOPB
U7 0 DBV0005A (SOT-5) 多通道低侧和高侧电压输出电流检测放大器 INA180A4IDBV