ZHCUBD9 October 2023 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
要让用于 IO-Link 的 TIOx1x2x EVM 在 MSPM0 LaunchPad 开发套件上正常工作,请确保正确设置跳线。将图 3-1 用作指南。
为了能够控制 TIOL 使能线路,请移除 J3;否则,IO-Link 栈无法控制使能线路,因此无法控制 TIOL112 驱动器。驱动器未损坏,但会导致故障。
此外,必须移除 J6,这是附加数字输出器件的使能线路。这项更改背后的原因不是为了启用器件,但此线路与 SWDIO 共享,因此是一条调试线。使用该跳线将这条线路拉至 GND 可防止调试微控制器。
J9 和 J5 控制电源。只要 TIOx1x2xEVM 未修改(并与 TIOL1123 组装在一起),就始终将 J5 设置为 3V3_LP。利用 J9 可以控制设计的供电位置。若使用 Vcc_LP 上的跳线,LaunchPad 开发套件需要自身的电源。要通过 L+ 线路和 TIOL1123 内部的线性稳压器为 LaunchPad 供电,还需在 VCC 上设置跳线。
跳线 | 配置 | 备注 |
---|---|---|
J3 | 删除 | TIOL112 使能线 |
J4 | 设置为固定 | TIOL112 电流限制 |
J5 | 设置为 3V3_LP | 电源选择 |
J6 | 删除 | TIOS102 使能线 |
J8 | 不用考虑 | TIOS102 电流限制 |
J9 | 短接 Vcc_Lp 和 VCC | 电源选择 |
有关更多详细信息,请参阅 TIOx1x2x EVM 用户指南。
除了前面提到的正确配置外,为了实现正确通信,还必须正确配置 MSPM0L1306。图 3-3 展示了 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件跳线设置。J16 和 J17 的默认配置必须如图所示进行更改。
跳线 | 配置 | 备注 |
---|---|---|
J9 和 J10 | 开路或 2-3 | 配置 I2C 引脚的上拉电阻。如果使用外部 I2C EEPROM,则设置为 2-3。 |
J14 | 1-2 | |
J16 和 J17 | 2-3 | 配置到 BoosterPack 接头的 UART 信号。 |