ZHCUBD9 October 2023 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
此参考设计为用作 IO-Link 器件的传感器或传动器提供了数字通信接口的实现示例。该设计包括 IO-Link 器件收发器 (PHY) 和微控制器。
TIOL112 IO-Link PHY 包含一个符合 IEC 61000-4-2 (ESD)、IEC 61000-4-4 (EFT) 和 IEC 61000-4-5(浪涌)标准的保护电路以及一个 20mA LDO。这样,设计人员无需外部保护器件或额外电源即可构建简单的系统。
借助 MSPM0L1306 微控制器,可以直接从 PHY 的 LDO 输出为 MCU 供电,并留出足够的余量来连接额外的传感器或 ADC。
除了 PHY 和 MCU 之间的电源连接外,PHY 还连接到微控制器的 UART 外设。在 MCU 上运行的软件必须确保相应地控制时序。带有外部计时电阻器的内部振荡器提供在 COM3 模式下运行所需的精度,并满足 IO-Link 标准的要求。由于无需外部晶体,因此有助于构建小型系统。
BoosterPack™ 插件模块形式的 TIOL112 EVM 与 TEConcept 提供的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件和 IO-Link 栈的整体组合构成了一个出色的评估平台,由于所有可用接口都暴露在 BoosterPack™ 插件模块接头上,因此可以添加更多传感器、ADC 或其他外设。