ZHCUBD8A October 2023 – December 2023 MSPM0C1104
LP-MSPM0C1104 使用德州仪器 (TI) 的以下器件。
器件名称 | 说明 | 用途 |
---|---|---|
MSP432E401YTPDT | 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4F MCU | XDS110 主机器件 |
TPD4E004DRYR | 用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列 | 通过 USB 连接器保护 LP-MSPM0C1104 免受 ESD 损坏 |
TPS73533DRBT | 500mA、可调节、低静态电流、低噪声、高 PSRR、单路输出 LDO 稳压器 | 3.3V 电源 XDS110 和 MSPM0C1104 |
LM4040C25IDCKR | 精密微功耗并联电压基准 | 用于 XDS110 调试器的电压基准 |
MSPM0C1104SDGSR | 混合信号 具有 24MHz Arm® Cortex® 32 位 M0+ CPU、16kB 闪存和 1KB SRAM 的微控制器 |
评估器件 |