ZHCUBD8A October 2023 – December 2023 MSPM0C1104
MSPM0C1104 是 MSPM0 系列中基于 Arm(r) Cortex-M(r) M0+ 处理器架构的低成本微控制器。这些灵活的器件可用于从辅助控制到简单电机控制的各种系统任务。开始使用 MSPM0C1104 的简单方法是使用 LP-MSPM0C1104 LaunchPad™。该 LaunchPad 具有加载代码、调试和原型设计所需的所有开箱即用功能。
为使原型设计更加轻松,TI 提供了 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件具有 50 多个代码示例,可用作应用的起点。
此外,还有免费的软件开发工具可供使用,例如 TI 的 Code Composer Studio™ IDE、IAR Embedded Workbench™ IDE 和 Keil® µVision® IDE。在与 MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件配套使用时,Code Composer Studio IDE 支持 EnergyTrace™ 技术。有关 LaunchPad 开发套件、支持的 BoosterPack™ 插件模块和可用资源的更多信息,请访问 TI LaunchPad™ 开发套件门户。要快速入门并了解 MSPM0 软件开发套件 (SDK) 中的可用资源,请访问 TI 云开发人员专区。MSP Academy 的各种在线配套资料、培训,以及 TI E2E™ 支持论坛还可为 MSPM0 MCU 提供在线支持。