要使用万用表测量 MSPM0L1306 MCU 的电流消耗,请使用 J101 跳线隔离块上的 3V3 跳线。测量的电流包括目标器件和 LaunchPad 电路消耗的电流以及任何通过 BoosterPack 插件模块接头消耗的电流。
要测量超低功耗,请按照下列步骤操作:
- 拆下 J101 隔离块中的 3V3 跳线,并在该跳线上连接一个电流表。
- 应考虑反向通道 UART 和任何连接到 MSPM0C1104 的电路可能对电流消耗产生的影响。考虑在隔离跳线块上断开这些器件和电路,或者至少在最终测量中考虑其灌电流和拉电流能力。
- 确保 MSPM0C1104 上没有悬空输入/输出 (I/O)。这会引起不必要的额外电流消耗。每个 I/O 都会进行驱动,如果 I/O 是输入,则将其拉或驱动至高电平或低电平。
- 开始执行目标。
- 要超准确地测量电流,请将器件置于 Free Run 模式,并断开 MSPM0L1306 与电路板调试部分(接头 J101)之间的编程信号。
- 测量电流。请记住,如果电流出现波动,则可能难以获得稳定的测量结果。在静态状态下进行测量会更轻松。