ZHCUBD7 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接和测试点
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 电流限制和电流检测配置
    4. 2.4 瞬态保护
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

器件信息

TPS1HTC30-Q1

此器件是使用此 EVM 接受评估的器件。TPS1HTC30-Q1 是一款旨在满足 24V 汽车电池系统要求的单通道智能高侧开关。低 RON (30mΩ) 可更大程度地降低器件功耗,驱动高达 6A 的宽输出直流负载电流范围,并且具有 60V 的直流容差,可提高系统稳健性。

这些功能可在发生故障(如短路)时提高系统的稳健性。TPS1HTC30-Q1 采用可调电流限制电路,通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流,提高了系统的可靠性。为了驱动高浪涌电流负载(如灯)或快速为容性负载充电,TPS1HTC30-Q1 可实现具有较高电流的浪涌电流持续时间。该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护。

TPS1HTC30-Q1 采用引脚间距为 0.65mm 的 14 引脚 4.40mm×5.0mm HTSSOP 小型引线式封装,从而更大限度地减小 PCB 尺寸。

TPS7A1633

该 LDO 用于提供板载 3.3V 电压轨,以方便直接使用 EVM。