ZHCUBD7 August 2023
| 跳线 | 功能、设置 |
|---|---|
| J8、J9、J10 | 这些跳线用于为器件选择 ILIM 设置。R9 选择 24.9k,R10 选择 7.5k,而 R11 选择一个焊盘,其中任一允许的电阻器可由终端用户组装。 |
| 启用 SNS 电位器 | 启用连接到 TPS1HTC30-Q1 电流检测输出的物理“SNS”电位器。不组装此跳线会默认为焊盘 R8。 |
| LDO_EN/LDO_DIS | 启用和禁用板载 3.3V LDO |
| J6(故障上拉) | 配置从哪里上拉 FAULT 引脚。此跳线来自 3.3V LDO 或 GND。 |
| DIAG_EN | 将 TPS1HTC30-Q1 的 DIAG_EN 信号连接到 LDO 的 3.3V 信号或接地 |
| EN | 将 TPS1HTC30-Q1 的 EN 信号连接到 LDO 的 3.3V 信号或接地 |
| 锁存 | 将 TPS1HTC30-Q1 的 LATCH 信号连接到 LDO 的 3.3V 信号或接地 |
| GND 网络旁路 | 绕过电阻器和二极管接地网络,并将 IC 地连接到系统地 |