ZHCUBD7 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接和测试点
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 电流限制和电流检测配置
    4. 2.4 瞬态保护
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

电流限制和电流检测配置

连接到 ILIM 引脚的限流电阻器配置 TPS1HTC30-Q1 器件的电流限制。根据此电阻器的限制,可以控制允许流经高侧开关的电流。TPS1HTC30EVM 提供了三种不同的方法来配置 ILIM 引脚上电阻的有效值:

  • 为 24.9kΩ 连接 J8
  • 为 7.5kΩ 连接 J9
  • 连接 J10 以使用焊盘 R11

有关如何配置每个跳线的详细信息,请参阅节 2.2。

对于连接到 SNS 引脚的电流检测电阻,SNS Pot Enable 跳线会控制电源。如果组装了此跳线,则使用 SNS 电位器来增加和降低连接到 SNS 引脚的电阻。如果未组装此跳线,则必须使用焊盘 R8 来提供必需的电阻值。TPS1HTC30-Q1 SNS 引脚的输出是模拟电流,表示流经开关的负载电流。检测电阻的目的是将此电流转换为电压,以便 ADC 可以将其转换为供微控制器使用的值。对于 TPS1HTC30EVM,可以通过 SNS 测试点从外部读取检测电阻两端的电压。