ZHCUBC8
August 2023
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 设置和操作
2.2
ISOM8110 具有模拟晶体管输出的单通道光耦仿真器的引脚配置
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局和 3D 图
3.3
物料清单
4
其他信息
商标
特性
用于全面评估
ISOM8110DFG
的平台
提供测试点和跳线选项
包含无源器件和封装用于基本修改
主流光晶体管光耦合器的插入即用升级版和引脚兼容版
单通道二极管仿真器输入
电流传输比 (CTR):IF = 5mA、VCE = 5V – ISOM8110 时:100% 至 155%
高集电极-发射极电压:VCEO(最大值)= 80V
稳健可靠的隔离栅