ZHCUBC8 August 2023
本节描述了用于参数性能评估的 EVM 设置和操作。图 3-1 展示了使用电流源的 ISOM8110 光耦仿真器 EVM 的典型测试配置。
ISOM8110DFGEVM 为元件提供了不焊接 (DNP) 封装,可通过组装这些元件,对器件应用不同的测试条件。节 2.1 列出并描述了通过修改 EVM 上的不同元件可实现的可能测试配置。
| 元件 | 说明 |
|---|---|
| R1 | R1 的阻值适合 5V 操作。如果需要更大的电源,则选择一个可为阳极提供适当的 IF 电流的电阻器。 |
| J3 | 分流 J3 以将输出用作高侧输出(发射极引脚)。切勿同时分流 J3 和 J4。 |
| J4 | 分流 J4 以将输出用作低侧输出(集电极引脚)。切勿同时分流 J3 和 J4。 |
| C1、C2 | C1 和 C2 可分别用于向输入二极管或集电极输出添加电容。 |