ZHCUBC0B September 2023 – June 2024
| 参考符号 | 引脚 | 说明 | 默认连接 |
|---|---|---|---|
| JP1 | 引脚 1 至引脚 2 (GND) | 跳线处于 GND 位置,省电模式 (PSM) 已启用。 | |
| 引脚 2 至引脚 3 (VCC) | 跳线处于 VCC 位置,FPWM 模式已启用。 | * | |
| JP2 | 引脚 2 至引脚 3 (VCC) | 跳线处于 VCC 位置(SYNC 引脚连接至 VCC),频率同步已禁用。 | * |
开路 | 跳线已移除,在 SYNC 引脚上馈入外部时钟。SYNC 已启用。 | ||
| JP3 | 引脚 1 至引脚 2 (GND) | 跳线处于 GND 位置(DTRK 引脚连接至 GND),数字电压跟踪已禁用。 | * |
| 开路 | 跳线已移除,在 DTRK 引脚上馈入电压。如果 DTRK 引脚上的电压高于 VT (DTRK) 的上升阈值,则启用 DTRK。 | ||
| JP4 | 引脚 1 至引脚 2 (VEXT) | 跳线处于 VEXT 位置,来自 J7-VEXT 的输入连接至 BIAS 引脚。 | |
| 引脚 3 至引脚 4 (VIN) | 跳线处于 VIN 位置。VIN (J1) 连接至 BIAS 引脚。 | * | |
| 引脚 5 至引脚 6 (VOUT) | 跳线处于 VOUT 位置。VOUT (J2) 连接至 BIAS 引脚。 | ||
| JP5 | 引脚 1 至引脚 2 (GND) | 跳线处于 GND 位置(EN/UVLO 引脚连接至 GND)。LM51772 已禁用。 | |
| 开路 | 跳线已移除(EN 引脚连接至由 R14 和 R15 组成的电阻分压器网络)。通过电阻分压器网络设置 EN/UVLO 阈值。 | * | |
| 引脚 2 至引脚 3 (VIN) | 跳线处于 VCC 位置(EN/UVLO 引脚连接至 VCC)。LM51772 已启用。 | ||
| JP6 | 引脚 1/引脚 2 | 环路稳定性测量的连接点(波特图)。 | |
| 引脚 3 | GND | ||
| 引脚 4 至引脚 5 | 跳线就位选择内部反馈分压器。 | ||
开路 | 选择外部反馈分压器 | * | |
JP7 | 引脚 1 至引脚 2 (GND) | 将 nRST 设置为 GND:禁用器件。 | |
| 引脚 2 至引脚 3 (VCC) | 将 nRST 设置为 VCC:启用器件。 | * | |
JP8 | 引脚 1 至引脚 2 | 启用 I2C 并设置 I2C 地址 6A | |
开路 | 移除跳线以禁用 I2C 操作并设置斜率配置 | * | |
JP9 | 引脚 1 至引脚 2 (GND) | 请勿设置跳线,可用于测量 ILIMCOMP 信号 | |
引脚 2 至引脚 3 (VCC) | ILIMCOMP 连接至 VCC。禁用 ILIMCOMP | * | |
JP10 | 引脚 1 至引脚 2 | 设置跳线以启用不用于 DAC 的 ILIM 滤波器 | * |
开路 | 设置用于 DAC 操作的简单 ILIM 滤波器。复合滤波器可以通过填充 R17 和 C40 来设置。 | ||
JP11 | 引脚 1 至引脚 2 | 设置跳线以启用无 I2C 配置的 Config 设置 | * |
开路 | 移除 I2C 操作的跳线 | ||
JP12 | 引脚 1 至引脚 2 | 设置跳线以启用无 I2C 操作的 Config 设置 | * |
开路 | 移除 I2C 操作的跳线 |