ZHCUBC0B September   2023  – June 2024 LM51772-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和选择开关说明
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 跳线说明
      3. 2.1.3 测试点说明
      4. 2.1.4 选择开关说明
        1. 2.1.4.1 S1 和 S2 CFG 设置
      5. 2.1.5 I2C 操作
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试装置和过程
      1. 3.1.1 测试设置
      2. 3.1.2 测试程序
      3. 3.1.3 注意事项
    2. 3.2 测试数据和性能曲线
      1. 3.2.1 热性能
      2. 3.2.2 效率
      3. 3.2.3 稳态波形
      4. 3.2.4 阶跃负载响应
      5. 3.2.5 交流环路响应曲线
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

器件信息

LM51772 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在整个输出范围内实现出色的效率。

  • 宽输入电压范围为 3.5V 至 55V(EVM 最大值为 48V)
  • 输出电压为 3.3V 至 55V(EVM 最大值为 48V)
  • 峰值电流调节方案
  • 输出电压动态跟踪
    • 数字 PWM 跟踪输入
    • 模拟跟踪输入
    • 通过 I2C 接口编程
  • 最小静态电流
    • 3μA 的低关断 IQ
    • 25μA 的低工作 IQ
  • 可实现高轻负载效率的运行模式选择
    • 省电突发模式
    • μSleep 省电模式
  • 集成高压电源 LDO