ZHCUBC0B September   2023  – June 2024 LM51772-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和选择开关说明
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 跳线说明
      3. 2.1.3 测试点说明
      4. 2.1.4 选择开关说明
        1. 2.1.4.1 S1 和 S2 CFG 设置
      5. 2.1.5 I2C 操作
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试装置和过程
      1. 3.1.1 测试设置
      2. 3.1.2 测试程序
      3. 3.1.3 注意事项
    2. 3.2 测试数据和性能曲线
      1. 3.2.1 热性能
      2. 3.2.2 效率
      3. 3.2.3 稳态波形
      4. 3.2.4 阶跃负载响应
      5. 3.2.5 交流环路响应曲线
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

测试程序

  1. 将电源电流限值设置为 10A。关闭电源。将电源的正输出连接到 J1,负输出连接到 J3。
  2. 将负载连接到 J2 实现正连接,连接到 J4 实现负连接。
  3. 将电源电压设置为 12V,将电子负载设置为 0.1A。电子负载电压必须通过标称 20V 输出进行调节。
  4. 缓慢增大负载,同时监控 J6-VOUT 和 J6-GND 之间的输出电压。当负载增加到 5A 时,电压必须保持标称 20V 输出的稳压。
  5. 从 16V 至 48V 缓慢扫描输入电压。输出电压必须通过标称 20V 输出进行调节。
  6. 从 48V 至 9V 缓慢扫描输入电压。输出电压必须通过标称 48V 输出进行调节。
  7. 将负载降至 1A。
  8. 将输入电压降至 0V 以关闭降压/升压转换器,然后关闭负载。