ZHCUBA7
August 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
输入和输出连接
2.2
更改
2.2.1
输出电压设定点
2.2.2
模式选择
3
实现结果
3.1
评估设置
3.2
测试设置和结果
3.2.1
启动
3.2.2
关断
3.2.3
输出电压纹波
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
6
参考文献
3.1
评估设置
确保覆盖 JP2(使能高电平控制)处的跳线,以将 VIN 连接到 JP3 的引脚 1。此外,确保覆盖 JP3(使能控制)引脚 2 和 3,以将 EN 分流至 GND,从而禁用输出。
向 VIN (J1-1) 或 TP1 及 GND (J1-2) 或 TP8 施加适当的输入电压。通过一对 20AWG 导线,将能够提供 8A 电流的电源连接到 J1。请注意,此电路板不支持热插拔。开启电源之前,必须先在 J1 和外部电源之间连接输入线。
将 JP3(使能控制)处的跳线从引脚 2 和 3(EN 和 OFF)移动到引脚 2 和 1(EN 和 ON),并确保覆盖 JP2 引脚 1 和引脚 2。然后,可以启用输出。
将负载施加到 VOUT (J2-2) 或 TP4,以及 GND (J2-1) 或 TP10。必须通过一对 20AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 8A。尽可能减少线长,以降低导线中的损耗。