ZHCUBA7 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 输入和输出连接
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输出电压设定点
      2. 2.2.2 模式选择
  8. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 测试设置和结果
      1. 3.2.1 启动
      2. 3.2.2 关断
      3. 3.2.3 输出电压纹波
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6参考文献

规格

表 2-2 中提供了 TPS568236EVM 性能规格的汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 12V 输入电压和 5.1V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 1-2 TPS568236EVM 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
VIN输入电压612

18

V
CH1输出电压5.1V
运行频率VIN = 12V,IOUT = 8 A600kHz
输出电流范围08A
过流限值VIN = 12V,LOUT = 1.5µH11A
输出纹波电压VIN = 12V,IOUT = 8 A

30

mVPP