ZHCUBA7 August 2023
TPS568236 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可通过 6V 至 18V 的输入在 8A 电流下提供 5.1V 的输出。本用户指南介绍了 TPS568236EVM 的性能。
| EVM | 输入电压 (VIN) 范围 | 输出电流 (IOUT) 范围 |
|---|---|---|
| TPS568236EVM | 6 V 至 18 V | 0A 至 8A |
本用户指南介绍了德州仪器 (TI) TPS568236 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用情况。TPS568236EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS568236 的操作和功能。本用户指南包含以下内容: