ZHCUBA6 August 2023
AM263x 控制卡利用 AM263x SoC 的两个片上可编程实时单元以及工业通信子系统 (PRU-ICSS) 与两个以太网 PHY 收发器连接。一个汽车以太网 PHY 收发器 (DP83TG720SWRHARQ1) 连接到 SoC 的 PRU0,一个工业以太网 PHY 收发器 (DP83826ERHBT) 连接到 PRU1。汽车以太网 PHY 的以太网数据信号端接至 MATEnet 连接器,而工业以太网 PHY 数据信号端接至 RJ45 连接器。此电路板上使用的 MATEnet 连接器通过 IEEE 802.3 标准 1000BASE-T1 支持千兆位以太网。电路板上使用的 RJ45 连接器支持 10/100Mbps (DP83826ERHBT) 连接,并集成电磁元件和 LED 来提供链路和活动指示。
图 2-20 PRU-ICSS 概述对于汽车以太网 PHY:
| SEL | 条件 | 功能 |
|---|---|---|
| 高电平 | 选择 AM263x SoC MDIO0 MDIO/MDC 信号 | A1/B1→A/B 端口 |
| 低电平 | 选择 PRU MDIO/MDC 信号 | A0/B0→ A/B 端口 |
图 2-21 PRU0 ICSS 汽车以太网 PHY Strap 配置电阻器| 功能引脚 | 默认模式 | CC 中的模式 | 功能 |
|---|---|---|---|
| RX_D0 | 0 | 0 | RGMII(对齐模式) |
| RX_D1 | 0 | 0 | |
| RX_D2 | 0 | 1 | |
| RX_CTRL | 0 | 1 | PHY 地址:0x000C |
| STRP_1 | 0 | 1 | |
| LED_0 | 0 | 0 | MS:外设 |
| LED_1 | 0 | 0 | AUTO:自主 |
工业级以太网 PHY 收发器:
图 2-22 PRU1 ICSS 工业以太网 PHY 搭接电阻器| 功能引脚 | 默认模式 | CC 中的模式 | 功能 |
|---|---|---|---|
| RX_D0 | 1 | 1 | 启用自协商 |
| LED1 | 1 | 1 | 启用奇半字节检测 |
| RX_LINK | 0 | 1 | PHY 地址:001 |
| CRS | 0 | 0 | |
| COL | 0 | 0 | |
| TX_CLK | 0 | 0 | RMII 控制器模式 |
| RX_ER | 0 | 1 | 引脚 31 上的 LED1 |
| RX_D3 | 0 | 0 | 禁用快速链路断开 |
| RX_D2 | 0 | 0 | MII MAC 模式 |
| RX_D1 | 0 | 0 | 启用自动 MDIX |
| RX_DV | 0 | 0 | MDIX(仅在禁用自动 MDIX 时适用) |
对于两个以太网 PHY:
| 选择信号 | 逻辑电平 | 条件 | 功能 |
|---|---|---|---|
| ICSSM1_MUX_SEL | 低电平 | PRU0 信号映射到以太网 PHY | A[n] → B[n] |
| 高电平 | PRU0 信号映射到 HSEC | A[n] → C[n] | |
| ICSSM2_MUX_SEL | 低电平 | PRU1 信号映射到以太网 PHY | A[n] → B[n] |
| 高电平 | PRU1 信号映射到 HSEC | A[n] → C[n] |