ZHCUBA6 August 2023
AM263x SoC 需要 XTAL_XI 具有 25MHz 的时钟输入。SoC 和三个以太网 PHY 的所有参考时钟都是由单个四路输出时钟缓冲器 (LMK1C1104PWR) 生成的,默认源自单个 25MHz LVCMOS 振荡器。时钟缓冲器用于将电平从 3.3V 转换到 1.8V 。
控制卡还需要 TM4C129 微控制器具有 16MHz 时钟源,以支持 UART-USB JTAG 。

另外,SoC 时钟输入也可源自单个 25MHz 晶体。要使用晶体,必须安装和拆除电阻器,如表 3-3 所示。如果使用晶体作为 SoC 时钟源,则 AM263x CLKOUT0 信号用于为以太网 PHY 参考时钟信号提供四路输出时钟缓冲器。
图 2-13 晶体时钟树下表展示了对于每种时钟源配置需要安装和不需要安装的电阻器。
| 时钟源 | 安装 | DNI |
|---|---|---|
| 25MHz LVCMOS 振荡器(默认) | R161、R135 | R158、R155、R134 |
| 25MHz 晶体 | R158、R155、R134 | R161、R135 |