ZHCUBA6 August 2023
AM263x 控制卡使用一个 RGMII 信号端口连接到 48 引脚以太网 PHY (DP83TG730SWRHARQ1)。该 PHY 配置为广播 1Gb 操作。该 PHY 的以太网数据信号端接至 MATEnet 连接器。LED 用于指示链路状态和活动。
图 2-18 RGMII1 汽车以太网 PHY该以太网 PHY 需要三个单独的电源。来自 PMIC 的 VSYS_3V3A 使用两个不同的铁氧体磁珠进行滤波,从而为以太网 PHY 的 VDDIO 和 VDDA 供电。还有一个专用 LDO,用于为以太网 PHY 提供 1.0V 电源。
位于 AM263x SoC 附近的发送和接收时钟信号上有串联端接电阻器。
从 SoC 到 PHY 的 MDIO 和中断信号需要将 2.2KΩ 上拉电阻器连接到 I/O 电源电压,才能正常工作。中断信号由 AM263x SoC 映射的 GPIO 信号驱动。
以太网 PHY 的复位信号由 2 路输入与门驱动。与门输入是由 IO 扩展器和 PORz 生成的 GPIO 信号。
以太网 PHY 使用很多功能引脚用作配置 (strap) 选项,以便将器件置于特定的运行模式。
图 2-19 RGMII1 汽车以太网 PHY Strap 配置电阻器| 功能引脚 | 默认模式 | CC 中的模式 | 功能 |
|---|---|---|---|
| RX_D0 | 0 | 0 | RGMII(对齐模式) |
| RX_D1 | 0 | 0 | |
| RX_D2 | 0 | 1 | |
| RX_CTRL | 0 | 0 | PHY 地址:0x0000 |
| STRP_1 | 0 | 0 | |
| LED_0 | 0 | 0 | MS:外设 |
| LED_1 | 0 | 0 | AUTO:自主 |