ZHCUBA2 august   2023 TDP1204

 

  1.   1
  2.    TDP1204 IBIS-AMI 模型用户指南
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2模型参数
  6. 3S 参数模型
  7. 4模型验证
    1. 4.1 仿真设置
    2. 4.2 仿真结果和测试台相关性

模型参数

图 2-1 展示了 Keysight ADS 工具中的输入和输出 AMI 参数。请注意,不应调整所有保留参数。

GUID-20230731-SS0I-L1WR-7VNL-JP3WBWVSHLJ3-low.svg图 2-1 ADS 工具中的器件特定 IBIS-AMI 参数

表 2-1 定义了 TDP1204 IBIS-AMI 模型参数。

表 2-1 模型参数
模型参数 说明
GLOBAL_LINR_EN 对选择线性或限幅转接驱动器进行全局控制。仅 FRL 模型支持线性。
1:线性模式
0:限幅模式(默认)
TX_AC_EN 控制选择 TX 交流耦合或直流耦合。仅对 FRL 模型有效。TMDS 模型对于 TX 直流耦合是固定的。
1:交流耦合
0:直流耦合(默认)
EQ EQ 控制:
0 表示最低,15 表示最高。缺省为 0。
TXFFE 器件处于限幅模式时的 TxFFE 控制。仅对 FRL 模型有效。TMDS 模型不支持去加重功能。
0:0dB(默认设置)
4:-1.5dB
5:-2.5dB
6:-3.5dB
7:-4.8dB
VOD 器件处于限幅模式时的 VOD 控制。在线性模式下,VOD 固定为 1200mV。
1:限制为 -10%
3:限制为 1000mV(默认)
5:限制 + 10%
SLEW_8G10G12G 当器件配置为限幅模式时,控制 8Gbps、10Gbps 和 12Gbps FRL 数据速率的压摆率。仅对 FRL 模型有效。
6:较慢的边沿速率
7:最快的边沿速率(默认)
SLEW_3G HDMI 1.4 压摆率控制:仅对 TMDS 模型有效。
2:较慢
3:默认压摆率
4:较快的压摆率
SLEW_6G HDMI 2.0 压摆率控制:仅对 TMDS 模型有效
3:较慢
4:默认压摆率
5:较快的压摆率
TERM TX 端接控制:
0:无端接。仅对 TMDS 模型有效。在此设置下使用 tx_term_NT.s4p。
1:端接 300Ω。仅对 TMDS 模型有效。在此设置下使用 tx_term_300.s4p。
3:端接 100Ω。在此设置下使用 tx_term_100.s4p。