ZHCUBA2 august   2023 TDP1204

 

  1.   1
  2.    TDP1204 IBIS-AMI 模型用户指南
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2模型参数
  6. 3S 参数模型
  7. 4模型验证
    1. 4.1 仿真设置
    2. 4.2 仿真结果和测试台相关性

仿真设置

图 4-1 是一个仿真设置示例。它由理想的 Tx 和 Rx 模型、有损耗通道和 TDP1204 IBIS-AMI 模型组成。

12Gbps 源是理想的 Tx_Diff 模型,位于 ADS 的“Signal Integrity - Common Components”面板。由于该模型基于电压源,因此添加了串联电阻来模拟所需的源输出阻抗并建立所需的输出振幅。

该 TDP1204 模型包含 AMI IBIS-AMI 模型以及表示器件封装和内部端接的 RX_term 和 TX_term S 参数模型。可使用 TDP1204 VAR EQN 函数轻松调整模型参数。

此外,还包括理想的 Rx_Diff 模型,位于 ADS 的“Signal Integrity - Common Components palette”面板。

GUID-20230731-SS0I-XFNL-X2L6-3TZR3SVJPWRV-low.svg图 4-1 ADS 仿真设置