ZHCUBA2 august   2023 TDP1204

 

  1.   1
  2.    TDP1204 IBIS-AMI 模型用户指南
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2模型参数
  6. 3S 参数模型
  7. 4模型验证
    1. 4.1 仿真设置
    2. 4.2 仿真结果和测试台相关性

概述

本文档是适用于 TDP1204 HDMI2.1 转接驱动器的 IBIS-AMI 模型用户指南。表 1-1 列出与模型相关的信息。

表 1-1 模型信息
条目 值/注释
TI 器件 TDP1204
IBIS 模型版本 符合 IBIS 6.0 版标准
支持平台
  • 64 位 Windows
  • 64 位 Linux
工艺 标称流程
温度 室温 (25ºC)
电源 标称电源 (3.3V)
VOD 支持 Dx_VOD = 1,3,5
Tx 去加重功能 Dx_TXFFE = 0,4,5,6,7。仅在 TDP1204_FRL.ibs 中受支持。TDP1204_TMDS.ibs 不支持去加重或预加重功能。
TERM 支持 TERM = 0。仅在 TDP1204_TMDS.ibs 中受支持。使用 tx_term_NT.s4p。
TERM = 1。仅在 TDP1204_TMDS.ibs 中受支持。使用 tx_term_300.s4p。
TERM = 3。使用 tx_term_100.s4p。
支持 8G、10G 和 12G 压摆率 SLEW_8G10G12G = 6,7。仅在 TDP1204_FRL.ibs 中受支持。
支持 6G 压摆率 SLEW_6G = 3,4,5。仅在 TDP1204_TMDS.ibs 中受支持。
3G 压摆率 SLEW_3G = 2,3,4。仅在 TDP1204_TMDS.ibs 中受支持。
直流增益支持 GLOBAL_DCG = 2
3G CTLE CTLE_SEL = 0。仅在 TDP1204_TMDS.ibs 中受支持。
6G CTLE CTLE_SEL = 1。仅在 TDP1204_TMDS.ibs 中受支持。
12G CTLE CTLE_SEL = 2。仅在 TDP1204_FRL.ibs 中受支持。
EQ 支持 Dx_EQ:0 至 15
表 1-2 用于 TDP1204_FRL.ibs 的 IBIS-AMI 文件
文件名 说明
TDP1204_FRL.ibis 顶层 IBIS 包装器
Redriver_FRL_Signal_path.ami 根据 IBIS-AMI 标准的要求,用于完整 TDP1204 模型的参数文件。这是一个在所有操作系统/执行平台通用的文本文件。
Redriver_FRL_Signal_Path_x64.dll 用于“Rx 模型”的 Windows 64 位编译共享库。此共享库包括 AMI_Init、AMI_GetWave。
Redriver_FRL_Signal_Path_x64.so 用于“Rx 模型”的 Linux 64 位编译共享对象库。此共享库包括 AMI_Init、AMI_GetWave。
Thru.ami 根据 IBIS-AMI 标准的要求,用于“tx 模型”的参数文件。完成转接驱动器元件需要使用此文件
Thru_x64.dll 用于“TX 模型”的 Windows 64 位编译共享库。完成转接驱动器元件需要使用此文件。
Thru_x64.so 用于“TX 模型”的 Linux 64 位编译共享库。完成转接驱动器元件需要使用此文件。
rx_term.s4p 输入端接和封装。捕获输入差分对之间的输入反射和耦合。
tx_term_100.s4p TX 驱动器 100Ω 差分端接和封装。用于 HDMI 2.0 和 2.1 数据速率。
TDP1204_IBIS_AMI_wrk.7zads 不同操作模式下测试台示例的 ADS 存档。
表 1-3 用于 TDP1204_TMDS.ibs 的 IBIS-AMI 文件
文件名 说明
TDP1204_TMDS.ibis 顶层 IBIS 包装器
Redriver_TMDS_Signal_path.ami 根据 IBIS-AMI 标准的要求,用于完整 TDP1204 模型的参数文件。这是一个在所有操作系统/执行平台通用的文本文件。
Redriver_TMDS_Signal_Path_x64.dll 用于“Rx 模型”的 Windows 64 位编译共享库。此共享库包括 AMI_Init、AMI_GetWave。
Redriver_TMDS_Signal_Path_x64.so 用于“Rx 模型”的 Linux 64 位编译共享对象库。此共享库包括 AMI_Init、AMI_GetWave。
Thru.ami 根据 IBIS-AMI 标准的要求,用于“tx 模型”的参数文件。完成转接驱动器元件需要使用此文件
Thru_x64.dll 用于“TX 模型”的 Windows 64 位编译共享库。完成转接驱动器元件需要使用此文件。
Thru_x64.so 用于“TX 模型”的 Linux 64 位编译共享库。完成转接驱动器元件需要使用此文件。
rx_term.s4p 输入端接和封装。捕获输入差分对之间的输入反射和耦合。
tx_term_NT.s4p TX 驱动器开路端接和封装。当数据速率 <= 1.65Gbps 时,用于 HDMI1.4。
tx_term_300.s4p TX 驱动器 300Ω 差分端接和封装。当数据速率 > 1.65Gbps 时,用于 HDMI 1.4
tx_term_100.s4p TX 驱动器 100Ω 差分端接和封装。用于 HDMI 2.0 和 2.1 数据速率。
TDP1204_IBIS_AMI_wrk.7zads 不同操作模式下测试台示例的 ADS 存档。