ZHCUBA2 august 2023 TDP1204
表 3-1 介绍了提供的 S 参数模型。
| 条目 | 说明 |
|---|---|
| RX_term.s4p | 接收器引脚上 TDP1204 封装和终端的标称模型。 |
| TX_term_NT.s4p | 发送器引脚上 TDP1204 封装和端接的标称模型,仅与 TMDS 模型配合使用。对于此模型,端接设置为无端接。在数据速率 ≤ 1.65Gbps 时,用于 HDMI1.4 |
| TX_term_300.s4p | 发送器引脚上 TDP1204 封装和端接的标称模型,仅与 TMDS 模型配合使用。对于该模型,端接设置为 300Ω。在数据速率 > 1.65Gbps 时,用于 HDMI1.4 |
| TX_term_100.s4p | 发送器引脚上 TDP1204 封装和端接的标称模型。对于该模型,端接设置为 100Ω。用于 HDMI 2.0 和 2.1。 |
| TUSB1XXX_Cables_halftrace.s4p | 后置通道 SDD21 为 -2.4dB (6GHz) |
| 1ft-cable-8in6mil-1ft-cable-1x-thru-1002.s4p | 前置通道 SDD21 为 -9.2dB (6GHz) |
| HDMI2p1_testcases_csv | HDMI2.1 仿真中使用的测试用例的 CSV 文件 |