ZHCUB99A july 2023 – august 2023
TPS7H2140EVM 是用于 TPS7H2140-SEP 的评估模块 (EVM),提供一个评估性能和特性的平台。本用户指南提供了连接器和测试点描述、原理图、物料清单和 EVM 电路板布局布线的说明。
该 EVM 设计为可轻松配置,以便在不同的工作条件或要求下使用。表 1-1 显示了 EVM 的默认配置。要更改器件的配置,请参考 TPS7H2140-SEP 数据表 (SLVSH46) 来计算需要更改的所有无源器件的值。