ZHCUB99A july 2023 – august 2023 TPS7H2140-SEP
TPS7H2140EVM 能够并联输出通道,以便用于比单通道电流更高的高电流应用。通过将 0Ω 电阻器焊接到 PCB 上的焊盘,可以并联通道。输出通道通过在 PCB 底层焊接 4 个 0Ω 电阻器连接在一起。对于所连接的每个通道,TI 建议在顶层焊接一个额外的 0Ω 电阻,以同步每个绑定通道的使能信号。
表 2-2 列出了连接了 0Ω 电阻器的焊盘,以支持每 2 个通道一组并行通道运行。
| 要绑定的通道 | 参考位号 |
|---|---|
| CH1 - CH2 | R12 (EN)、R16、R19、R22、R25 |
| CH2 - CH3 | R13 (EN)、R18、R21、R24、R27 |
| CH3 - CH4 | R14 (EN)、R17、R20、R23、R26 |
任意数量的相邻通道都可以连接在一起,并且通道组合不限于表 2-2 中所示的对。
当在两个或更多个通道的使能信号之间连接 0Ω 电阻器时,TI 建议仅使用一个使能跳线来控制每个绑定通道的使能状态。移除绑定通道集的其他使能跳线。