ZHCUB99A july 2023 – august 2023
TPS7H2140-SP 能够检测已禁用输出通道上的开路负载。为了使该功能发挥作用,VIN 和输出通道之间需要一个上拉电阻器。TPS7H2140EVM 电路板包含上拉电阻器和跳线,可切换此功能。通过在 J20-J24 中插入分流器,可以通过随附的 20kΩ 电阻上拉每个输出通道,以启用开路负载检测。当在任何禁用的通道上检测到开路负载时,FAULT 引脚会被拉至低电平。因此,当使用加载的通道少于四个的 TPS7H2140EVM 时,必须移除每个已禁用通道和空载通道的分流器,以便 FAULT 引脚准确报告。