ZHCUB98 august   2023 LM5185-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 测试点
    4. 2.4 组装说明
    5. 2.5 优秀实践
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 转换效率
      2. 3.1.2 输出电压调节
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 启动
        2. 3.1.3.2 负载瞬态响应
        3. 3.1.3.3 开关
    2. 3.2 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

组装说明

请参阅本用户指南的节 2.5,了解有关处理 EVM 时的重要安全注意事项。以下是 EVM 测试装置的建议组装说明。

输入接头

  • 在连接直流输入源之前,将输入电源的电流限值设置为最大 100 mA。确认输入源最初设置为 0V 并连接到 VIN+ 和 VIN– 连接点,如图 3-1 所示。如果使用长输入线路,则建议使用一个额外的大容量输入电容器来提供阻尼。
  • 在 VIN+ 和 VIN– 连接点上连接电压表 1 以测量输入电压。
  • 连接电流表 1 以测量输入电流并设置为具有至少 1 秒的孔径时间。

输出接头

  • 将电子负载连接到 VOUT+ 和 VOUT– 连接点,如图 3-1 所示。在施加输入电压之前,将负载设置为恒阻模式或恒流模式,电流为 0A。
  • 在 VOUT+ 和 VOUT– 连接点上连接电压表 2 以测量输出电压。
  • 连接电流表 2,以测量输出电流。

测试步骤

  • 按以上所述设置 EVM。
  • 将负载设置为恒阻或恒流模式并具有 10 mA 的灌电流。
  • 将输入源从 0V 增加到 20 V;使用电压表 1 测量输入电压。
  • 将输入电源的电流限值增加到 1000 mA。
  • 使用电压表 2 测量输出电压,将负载电流从 10mA 更改为 1000mA 直流;VOUT 必须保持在负载调节规格之内。
  • 将负载电流设置为 500mA(50% 额定负载)并将输入源电压从 20V 更改为 60V;VOUT 必须保持在线性调节规格之内。
  • 使用示波器探测不同的相关信号。注意探头接地基准。
  • 将负载降至 10mA。将输入源电压降至 0V。
  • 关闭输入源和负载,然后关闭电压表和电流表。