ZHCUB98 august   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 测试点
    4. 2.4 组装说明
    5. 2.5 优秀实践
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 转换效率
      2. 3.1.2 输出电压调节
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 启动
        2. 3.1.3.2 负载瞬态响应
        3. 3.1.3.3 开关
    2. 3.2 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

优秀实践

请注意小心操作 EVM。以高达 60VIN 运行 EVM 板可能会在某些电路节点上产生高于 75V 的电压,如 PCB 上的高压符号所标记。在最大负载下运行 EVM 板可能会在 PCB 的某些区域产生热点,如热表面符号所标记。请仔细阅读以下注意事项。

GUID-B04D9925-00BA-43DF-B833-8A6F9D6502A8-low.gif

务必遵循 TI 的设置和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施,这有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需更多信息,请联系 TI 的产品信息中心,网址为 http://support.ti.com。

保存所有警告和说明以供将来参考。

务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和/或灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。

TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果不满足合格要求,应立即停止进一步使用 HV EVM。

  • 工作区安全:
    • 保持工作区整洁有序。
    • 每次电路通电时,都必须由具有资质的观察员在场监督。
    • TI HV EVM 及接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识;指示可能存在高压操作,以避免意外接触。
    • 如果开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置超过 50VRMS/75VDC,则必须将其置于紧急断电 (EPO) 保护电源板内。
    • 使用稳定且不导电的工作台面。
    • 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手进行测试。
  • 电气安全:

    作为一项预防措施,工程实践中通常需假定整个 EVM 可能存在用户可完全接触到的高电压。

    • 执行任何电气测量或其他诊断测量之前,需切断 TI HV EVM 及全部输入、输出和电气负载的电源。确认 TI HV EVM 已安全断电。
    • 确认 EVM 断电后,根据所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求执行进一步操作,同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
    • EVM 准备就绪后,根据需要将 EVM 通电。
    警告:
    警告:EVM 通电后,请勿触摸 EVM 或其电路,因为 EVM 和电路可能存在高压,会造成电击危险。
  • 人身安全:
    • 穿戴人员防护装备(例如乳胶手套和/或具有侧护板的安全眼镜)或者用带有互锁机构的透明塑料箱装好 EVM,避免意外接触。
  • 安全使用限制条件:
    • 勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。

安全性和预防措施

该 EVM 由交流电源或高压直流电源供电,专为经过相应技术培训的专业人员而设计。在使用此 EVM 之前,请阅读此用户指南和此 EVM 封装附带的与安全相关的文档。

警告: GUID-767540D4-95FC-4473-975D-F7D30E0212CB-low.gif

请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电。

警告: GUID-DCDC0484-04A0-44CF-A609-B9E48A3603F0-low.gif

表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!

警告: GUID-A7E97A1F-54A5-47EB-A697-A5FFAD27C74D-low.gif

高压!将电路板连接到火线时可能会触电。电路板必须由专业人员小心处理。

为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护的隔离式测试设备。