ZHCUB98 august   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 测试点
    4. 2.4 组装说明
    5. 2.5 优秀实践
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 转换效率
      2. 3.1.2 输出电压调节
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 启动
        2. 3.1.3.2 负载瞬态响应
        3. 3.1.3.3 开关
    2. 3.2 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

设置

图 3-1 展示了 EVM 工作台测试设置图。请参阅本用户指南中的节 2.2和节 2.3,了解有关接头、跳线和测试点的详细信息。请参阅节 2.4,了解装置组装和测试过程。请参阅节 2.5,了解有关操作 EVM 时的重要安全注意事项。

GUID-20230713-SS0I-TT3S-XB84-MVVF7P7CQPWF-low.svg图 2-1 EVM 测试设置

除 EVM 板之外,测试装置还包括以下仪器。

  • 电源:输入直流电压源至少支持 0-80V 和 2A。
  • 负载:负载必须是电子恒阻 (CR) 或恒流 (CC) 模式负载,能够在高达 20V 的电压下提供 0A 至 2A 的直流电流。在进行空载输入电流测量时,应断开电子负载,因为该负载可能会消耗微小的剩余电流。
  • 万用表:
    • 电压表 1:VIN+ 到 VIN– 的输入电压。将电压表设置为具有 100MΩ 的输入阻抗。
    • 电压表 2:VOUT+ 到 VOUT- 的输出电压。将电压表设置为具有 100MΩ 的输入阻抗。
    • 电流表 1:输入电流。将电流表设置为具有 1 秒的孔径时间。
    • 电流表 2:输出电流。将电流表设置为具有 1 秒的孔径时间
  • 示波器:将示波器带宽设置为 20MHz 并采用交流耦合模式,使用示波器探头通常提供的短接地引线直接测量输出电容器两端的输出电压纹波。将示波器探头尖端放在输出电容器的正极端子上,通过接地引线将探头的接地筒形连接器固定到电容器的负极端子。TI 不建议使用长引线接地,因为这会在接地回路很大时引起额外的噪声。若要测量其他波形,请根据需要调整示波器。