ZHCUB94A june   2023  – july 2023

 

  1.   1
  2.   C2000 F280015x 系列 LaunchPad 开发套件
  3.   商标
  4. 1电路板概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 外部电源或配件要求
    4. 1.4 使用 F280015x LaunchPad
    5. 1.5 BoosterPack
    6. 1.6 硬件版本
      1. 1.6.1 修订版 A
  5. 2软件开发
    1. 2.1 软件工具和软件包
    2. 2.2 F280015x LaunchPad 演示程序
    3. 2.3 在 F280015x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  6. 3硬件说明
    1. 3.1 功能描述和连接
      1. 3.1.1 微控制器
      2. 3.1.2 电源域
      3. 3.1.3 LED
      4. 3.1.4 编码器连接器
      5. 3.1.5 控制器局域网 (CAN)
      6. 3.1.6 引导模式
      7. 3.1.7 BoosterPack 站点
      8. 3.1.8 模拟电压基准接头
      9. 3.1.9 其他接头和跳线
        1. 3.1.9.1 USB 隔离模块
        2. 3.1.9.2 BoosterPack 站点 2 电源隔离
        3. 3.1.9.3 备用电源
    2. 3.2 调试接口
      1. 3.2.1 XDS110 调试探针
      2. 3.2.2 XDS110 输出
      3. 3.2.3 虚拟 COM 端口
    3. 3.3 备选布线
      1. 3.3.1 概述
      2. 3.3.2 UART 布线
      3. 3.3.3 EQEP 布线
      4. 3.3.4 CAN 布线
      5. 3.3.5 X1/X2 布线
      6. 3.3.6 PWM DAC
  7. 4电路板设计
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
    4. 4.4 LAUNCHXL-F2800157 电路板尺寸
  8. 5常见问题解答
  9. 6参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  10. 7修订历史记录

软件工具和软件包

Code Composer Studio (CCS) 是一种免费的集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。Code Composer Studio™ (CCS) IDE 提供了功能丰富的环境,用于在 C2000 系列 MCU 上开发、编写和调试代码。

C2000WARE 是一个资源库,其中包含适用于 C2000 MCU 的器件特定驱动程序、位字段支持文件、库、外设示例、实用程序、硬件文件和文档。C2000WARE 为在 LAUNCHXL-F2800157 上开始开发和评估 F280015x 器件提供了坚实的基础,并能够更大程度地缩短软件开发时间。

借助提供的软件开发套件 (SDK),可以轻松地在特定系统用例中评估 C2000 MCU,并缩短整体开发时间。Motor Control SDK (C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK) 面向各种电机控制应用,例如工业驱动器。Digital Power SDK (C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK) 适用于开发针对各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用的数字电源系统。

SysConfig 是一款功能强大的图形用户界面工具,可配置 C2000 实时控制 MCU 并自动生成嵌入式软件、可视化图和调试工件。C2000 实时 MCU 可以通过 SysConfig 轻松初始化,并且该工具会捕获器件配置错误。SysConfig 工具直接支持 LAUNCHXL-F2800157,只需点击几次鼠标即可轻松配置标准化 BoosterPack 外设。配置 C2000 器件的 pinmux 后,会显示相应的 LaunchPad 接头引脚,从而简化原型设计和调试。