ZHCUB94A june 2023 – july 2023
LAUNCHXL-F2800157 是一款适用于德州仪器 (TI) C2000™ 实时微控制器系列 F280015x 器件的低成本开发板。LAUNCHXL-F2800157 围绕 TMS320F2800157 实时 MCU 而设计,具有控制、模拟和通信外设以及集成式非易失性存储器是其一大特色。LaunchPad™ 开发套件还具有两个独立的 BoosterPack XL 扩展连接器(80 引脚)、一个支持标准 CAN (DCAN) 和 CAN-FD (MCAN) 的板载控制器局域网 (CAN) 收发器、两个 5V 编码器接口 (eQEP) 连接器、电源域隔离以及一个板载 XDS110 调试探针。
图 1-1 重点介绍了 F280015x LaunchPad 的主要特性。