ZHCUB94A june   2023  – july 2023

 

  1.   1
  2.   C2000 F280015x 系列 LaunchPad 开发套件
  3.   商标
  4. 1电路板概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 外部电源或配件要求
    4. 1.4 使用 F280015x LaunchPad
    5. 1.5 BoosterPack
    6. 1.6 硬件版本
      1. 1.6.1 修订版 A
  5. 2软件开发
    1. 2.1 软件工具和软件包
    2. 2.2 F280015x LaunchPad 演示程序
    3. 2.3 在 F280015x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  6. 3硬件说明
    1. 3.1 功能描述和连接
      1. 3.1.1 微控制器
      2. 3.1.2 电源域
      3. 3.1.3 LED
      4. 3.1.4 编码器连接器
      5. 3.1.5 控制器局域网 (CAN)
      6. 3.1.6 引导模式
      7. 3.1.7 BoosterPack 站点
      8. 3.1.8 模拟电压基准接头
      9. 3.1.9 其他接头和跳线
        1. 3.1.9.1 USB 隔离模块
        2. 3.1.9.2 BoosterPack 站点 2 电源隔离
        3. 3.1.9.3 备用电源
    2. 3.2 调试接口
      1. 3.2.1 XDS110 调试探针
      2. 3.2.2 XDS110 输出
      3. 3.2.3 虚拟 COM 端口
    3. 3.3 备选布线
      1. 3.3.1 概述
      2. 3.3.2 UART 布线
      3. 3.3.3 EQEP 布线
      4. 3.3.4 CAN 布线
      5. 3.3.5 X1/X2 布线
      6. 3.3.6 PWM DAC
  7. 4电路板设计
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
    4. 4.4 LAUNCHXL-F2800157 电路板尺寸
  8. 5常见问题解答
  9. 6参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  10. 7修订历史记录

电源域

F280015x LaunchPad 具有多个电源域,可以通过可拆卸分流器相互连接或隔离。图 3-2 和图 3-3 介绍了不同的 3.3V 和 5V 电源域。

GUID-20230324-SS0I-JGHJ-8H9D-WQPMRLKJX856-low.svg图 3-2 LaunchPad 配电图
GUID-20230324-SS0I-WQGS-GNLQ-XCFFVCVK7R1W-low.svg图 3-3 LaunchPad 电源平面图

表 3-1 描述了 LaunchPad 电路板上不同可拆卸分流器的用法。

表 3-1 电源域分流器
分流器标识符用法描述
JP1,+5V0将来自 USB-C 连接器 (+5V0_USB) 的 +5V 电源连接到电路板 XDS110 侧的 +5V 电源 (+5V0_XDS110)。桥接两个电路板侧之间的电源和接地隔离。
JP1,GND将电路板隔离 USB-C 连接器侧的电路板接地 (USB_GND) 连接到电路板接地的其余部分 (GND)。桥接两个电路板侧之间的电源和接地隔离。
JP2,+5V0将电路板 XDS110 侧的 +5V 电源 (+5V0_XDS110) 连接到电路板 F2800157 侧 (+5V0_MCU) 的 +5V 电源。
JP2,+3V3将电路板 XDS110 侧的 +3.3V 电源 (+3V3_XDS110) 连接到电路板 F2800157 侧 (+3V3_MCU) 的 +3.3V 电源。